(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector táctil Five SUS Bulkhead Union

Conector táctil Five SUS Bulkhead Union
  • Descuento por volumen

Conexión instantánea de acero inoxidable con mayor resistencia y resistencia a la corrosión. Unión de cabezal a granel.

[Características]
· Mayor solidez y resistencia a la corrosión.
· Evita la liberación de iones metálicos como cobre y zinc.
· Previene la corrosión de componentes (corrosión por descincificación) cuando se utiliza en tuberías de agua industriales.
· La parte metálica del cuerpo principal utiliza SUS303 para un mayor rendimiento.
· Hereda el alto rendimiento del conector táctil cinco.
· El cuerpo y los elementos roscados de los codos y tes pueden girar.
· *No es de tipo rotativo.
· *No se hizo ningún intento de sellar la parte roscada debido a preocupaciones con respecto a la limpieza de la tubería.

PDF

 
Número de Parte
FS4-00BU
FS4-00BUW
FS6-00BU
FS6-00BUW
FS8-00BU
FS8-00BUW
FS10-00BU
FS10-00BUW
FS12-00BU
FS12-00BUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M12X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M12X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6M14X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M14X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8M16X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8M16X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M20X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M20X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12M22X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12M22X1Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 303 Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Uniones de mamparo Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico