(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector táctil cinco, junta de diámetro variable

Conector táctil cinco, junta de diámetro variable
  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
FR4-6J
FR4-6JW
FR4-8J
FR4-8JW
FR6-8J
FR6-8JW
FR6-10J
FR6-10JW
FR8-10J
FR8-10JW
FR8-12J
FR8-12JW
FR10-12J
FR10-12JW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior E1
(φ)
Diámetro exterior E2
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

46Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

48Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

48Blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

68Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

68Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

810Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

810Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1012Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piezas relacionadas con el acoplamiento de un toque Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico