(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil cinco, articulación (Números de pieza)

Conector táctil cinco, articulación
  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
FR4-4J
FR4-4JW
FR6-6J
FR6-6JW
FR8-8J
FR8-8JW
FR10-10J
FR10-10JW
FR12-12J
FR12-12JW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior E1
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piezas relacionadas con el acoplamiento de un toque Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico