(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Touch Connector Five, conector L

Touch Connector Five, conector L
  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
FR4-00LCW
FR6-00LCW
FR8-00LC
FR8-00LCW
FR10-00LC
FR10-00LCW
FR12-00LC
FR12-00LCW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Conectores en L Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico