(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil Five Reducer Union T

Conector táctil Five Reducer Union T
  • Descuento por volumen

Una conexión de un solo toque de peso ligero que utiliza una resina retardante de llama. Una T de unión de diferente diámetro.

[Características]
· Buena relación calidad-precio gracias a una importante reducción de materiales.
· Se han eliminado las piezas innecesarias y se han minimizado los tamaños de las piezas restantes para lograr el máximo rendimiento en costes.
· Este herraje se ha hecho ligero gracias a una cuidadosa reducción de materiales.
· Se ha logrado una mayor reducción de peso fabricando partes de la carrocería enteramente de resina.
· Se utiliza un nuevo anillo de bloqueo.
· Las características de esta junta agilizan la tarea de entubado y hacen más seguros los acoples.
· Utilizando una empaquetadura de anillo nueva.
· Se ha reducido la fuerza de conexión manteniendo una alta estanqueidad.
· Todos los artículos están marcados mediante un proceso de marcado láser.
· Todos los modelos de artículos están escritos en los productos.
· Cuerpo ignífugo: Se utiliza una resina retardante de llama.
· Sellado de tramos roscados (hilo R): La sección roscada ha sido sellada, lo que permite utilizar tuberías directamente.
· Sección roscada superior flexible: Los cuerpos del codo y la rama en T se pueden girar.
· * Este no es un accesorio de tipo giratorio.

PDF

 
Número de Parte
FR4-66UT
FR4-66UTW
FR6-44UT
FR6-44UTW
FR6-88UT
FR6-88UTW
FR8-66UT
FR8-66UTW
FR8-1010UT
FR8-1010UTW
FR10-88UT
FR10-88UTW
FR10-1212UT
FR10-1212UTW
FR12-1010UT
FR12-1010UTW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

64Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86Blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

86Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1210Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Reducción de camisetas de los sindicatos Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico