(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil Five Union T

Conector táctil Five Union T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conexión instantánea de peso ligero con resina retardante de llama. Camisetas sindicales.

[Características]
· Buena relación calidad-precio gracias a la reducción exhaustiva de materiales.
· Se han eliminado piezas innecesarias y se han minimizado los tamaños de las piezas restantes, para lograr el máximo rendimiento en costes.
· Se hizo liviano al reducir completamente los materiales.
· Mayor reducción de peso lograda al hacer que las partes del cuerpo sean todas de resina.
· Se ha adoptado un nuevo anillo de bloqueo.
· Utiliza una función conjunta para realizar trabajos de tubería de manera más suave y segura.
· Se ha adoptado una nueva empaquetadura de anillo.
· Reduce la operatividad de la conexión manteniendo una alta estanqueidad.
· Proceso de marcado láser en todos los artículos.
· Registra todos los tipos de artículos en el producto.
· Cuerpo retardante de llama: Adopta una resina retardante de llama.
· Sellado de piezas de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal cual porque la parte del tornillo ha sido sellada.
· Uso gratuito de la parte roscada superior del tornillo.: el cuerpo del codo y la parte del tornillo se pueden girar.
 * Este no es un tipo rotativo. No rotaremos el tipo totalmente de resina.

PDF

 
Número de Parte
FR4-00UT
FR4-00UTW
FR6-00UT
FR6-00UTW
FR8-00UT
FR8-00UTW
FR10-00UT
FR10-00UTW
FR12-00UT
FR12-00UTW
FR16-00UT
FR16-00UTW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Camisetas de unión Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico