(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil cinco, unión de diámetro variable

Conector táctil cinco, unión de diámetro variable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
FR4-06U
FR4-06UW
FR6-08U
FR6-08UW
FR8-10U
FR8-10UW
FR10-12U
FR10-12UW
FR12-16U
FR12-16UW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Color del cuerpo principal Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Negro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Blanco--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86Negro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86Blanco--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Negro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Blanco--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210Negro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210Blanco--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612Negro4537327060210759-3554
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612Blanco4537327060227754-3395

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Uniones reductoras Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico