(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil Five Bulkhead Union

Conector táctil Five Bulkhead Union
  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
F4-00BU
F4-00BUW
F6-00BU
F6-00BUW
F8-00BU
F8-00BUW
F10-00BU
F10-00BUW
F12-00BU
F12-00BUW
F16-00BU
F16-00BUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M12X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M12X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M14X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M14X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8M16X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8M16X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M20X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M20X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12M22X1Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12M22X1Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16M26X1.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16M26X1.5Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón), niquelado Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Uniones de mamparo Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico