(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil cinco, rama macho Y

Conector táctil cinco, rama macho Y
  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
F4-01MY
F4-01MYW
F4-02MY
F4-02MYW
F4-M5MY
F4-M5MYW
F6-01MY
F6-01MYW
F6-02MY
F6-02MYW
F6-03MY
F6-03MYW
F6-M5MY
F6-M5MYW
F8-01MY
F8-01MYW
F8-02MY
F8-02MYW
F8-03MY
F8-03MYW
F10-01MY
F10-01MYW
F10-02MY
F10-02MYW
F10-03MY
F10-03MYW
F10-04MY
F10-04MYW
F12-02MY
F12-02MYW
F12-03MY
F12-03MYW
F12-04MY
F12-04MYW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M5X0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M5X0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6M5X0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6M5X0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/2Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón), niquelado Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Conexión de rama de montaje de tornillo Rama masculina Y Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico