(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector táctil Cinco conectores macho

Conector táctil Cinco conectores macho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
F4-01M
F4-01MW
F4-02M
F4-02MW
F4-M5M
F4-M5MW
F6-01M
F6-01MW
F6-02M
F6-02MW
F6-03M
F6-03MW
F6-M5M
F6-M5MW
F8-01M
F8-01MW
F8-02M
F8-02MW
F8-03M
F8-03MW
F10-01M
F10-01MW
F10-02M
F10-02MW
F10-03M
F10-03MW
F10-04M
F10-04MW
F12-02M
F12-02MW
F12-03M
F12-03MW
F12-04M
F12-04MW
F16-03M
F16-03MW
F16-04M
F16-04MW
FR6-01M
FR6-01MW
FR6-02M
FR6-02MW
FR8-01M
FR8-01MW
FR8-02M
FR8-02MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado4R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado4R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado4R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado4R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado4M5X0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado4M5X0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado6R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado6R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado6R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado6R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado6R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado6M5X0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado6M5X0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado8R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado8R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado8R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado8R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado8R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado8R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado10R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado10R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado10R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado10R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado10R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado10R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado10R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado10R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado12R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado12R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado12R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado12R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado12R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado12R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado16R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado16R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado16R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (latón)] C3604 (latón), niquelado16R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PBT ignífugo6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PBT ignífugo6R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PBT ignífugo6R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PBT ignífugo6R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PBT ignífugo8R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PBT ignífugo8R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PBT ignífugo8R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PBT ignífugo8R1/4Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío) Tipo de montaje Tornillo de montaje
Conexión de montaje por tornillo Conectores macho Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico