(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terapin Connector M5 Tapones Ciegos【10 piezas por paquete】

Terapin Connector M5 Tapones Ciegos
  • Descuento por volumen

Juntas microminiatura de fácil conexión. Tipo de tapón ciego M5.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M5-P

 
Número de Parte
M5-P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Otros Otras formas, tipos Tapones ciegos M5 Material C3604 (latón)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de tornillo M Nominal de hilo M5
Paso de tornillo(mm) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M5-P de la serie Terapin Connector M5 Tapones Ciegos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico