(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niple Conector Terrapin【1-10 piezas por paquete】

Niple Conector Terrapin
  • Descuento por volumen

Conexión micro en miniatura de fácil conexión. Niple

[Caracteristicas]
· Accesorio en miniatura ultracompacto: cuerpo súper compacto (exclusivo para tubos SP).
· Conexión fácil: conexión de tubo fácil simplemente insertando el tubo SP y tirando del anillo de bloqueo.
· Se pueden conectar anillos de pantalla (se venden por separado): los tubos conectados a diferentes máquinas se pueden identificar fácilmente cuando se colocan anillos de pantalla (se venden por separado).
· Sello del elemento de tornillo (tornillo R): se puede usar para tuberías tal como está debido al sellado del elemento de tornillo.
· Flexibilidad del elemento de rosca superior: para el tipo de cuerpo universal, el cuerpo del codo y la parte del tornillo se pueden girar.
· No tipo rotativo.

PDF

 
Número de Parte
4M5-N
602-N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de tornillo Nominal de hilo Diámetro exterior del tubo
(Ø)
Paso de tornillo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10MM540.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10R1/46-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Pezón Material C3604 (latón)
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico