(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe - universal, racores de manguera, serie FU

Enchufe - universal, racores de manguera, serie FU
  • Descuento por volumen

Un casquillo universal de tuerca ciega con alta resistencia de extracción.

PDF

 
Número de Parte
H4-G2FU
H5-2FU
H5-G2FU
H6-3FU
H6-G2FU
H6.5-3FU
H6.5-G2FU
H8-2FU
H8-3FU
H8-G2FU
H11-3FU
H11-4FU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de hilos Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc1/48 mm5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/48 mm5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc3/89 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G1/49 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc3/810 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/410 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/412 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc3/812 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/412 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc3/816 mm11
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc1/216 mm11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Enchufe universal Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico