(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe - racores de manguera, serie F

Enchufe - racores de manguera, serie F
  • Descuento por volumen

Un casquillo de manguera de tuerca ciega con alta resistencia a la extracción.

PDF

 
Número de Parte
H4-1F
H4-2F
H5-2F
H5-3F
H5-G2F
H6-3F
H6-G2F
H6.5-3F
H6.5-G2F
H8-2F
H8-3F
H8-G2F
H11-3F
H11-4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de hilos Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc1/48 mm5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc3/88 mm5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/48 mm5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Rc3/89 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G1/49 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc3/810 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/410 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/412 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc3/812 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/412 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc3/816 mm11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/216 mm11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Toma de manguera Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico