(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie ML (Números de pieza)

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie ML
  • Descuento por volumen

Tratamiento decreciente completo para la limpieza. Codos masculinos.

PDF

 
Número de Parte
HS4-01ML
HS4-02ML
HS6-01ML
HS6-02ML
HS6-03ML
HS8-01ML
HS8-02ML
HS8-03ML
HS10-02ML
HS10-03ML
HS10-04ML
HS12-02ML
HS12-03ML
HS12-04ML
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/84 mm2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/410 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/210 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/812 mm10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/212 mm10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codos masculinos Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico