(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Niple de un toque para válvula alta con rosca femenina

Niple de un toque para válvula alta con rosca femenina
  • Descuento por volumen

Ligera y ultra pequeña articulación de un toque. El nipleincluye roscado femenino.

[Caracteristicas]
· Acoplamiento ligero, ultra pequeño y fácil de usar.
· Hay dos tipos disponibles: aluminio y latón.
· La estructura es resistente a la remoción debido al arrastre a medida que se tira la manga hacia el lado del tapón.

PDF

 
Número de Parte
H-2MP
H-2MP-F
H-3MP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc3/842

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Fluido Aplicable Aire comprimido
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Especificaciones Pezón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico