(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie de unión libre, tipo de acoplamiento CHS

Serie de unión libre, tipo de acoplamiento CHS
  • Descuento por volumen

Una serie de juntas libres de acoplamiento CHS que hace que la inserción o extracción sea un proceso de un solo toque.

PDF

 
Número de Parte
CHFJ-2A
CHFJ-2U
CHFJ-3U03
CHFJ-3U04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de hilo Paso del puerto de conexión
(mm)
Tipos de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con acoplamientos de un toque30Ninguno (un toque)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con acoplamientos de un toque44Ninguno (un toque)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo roscado30R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo roscado30R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Fluido Aplicable Aire comprimido
Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Rango de presión de operación(MPa) ::1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico