(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de acoplamientos de semi bloqueo

Serie de acoplamientos de semi bloqueo
  • Descuento por volumen

Equipado con una función de bloqueo que permite restringir el movimiento del manguito mientras está en un estado de conexión presurizada.

[Caracteristicas]
· Fácilmente desmontable: el diseño de un toque permite una fácil conexión y desconexión del enchufe.
· Conjunto completo de elementos: línea amplia que incluye un tipo de tuerca para manguera y tipo roscado macho / hembra a un tipo de ángulo libre.
· Tapón a prueba de fugas de aire: reduce las fugas de aire causadas por daños o endurecimiento del empaque.
· Sellado del elemento roscado (rosca R): se puede usar para tuberías tal como está, ya que el elemento roscado se ha sellado

PDF

 
Número de Parte
SL-6.5H
SL-8H
SL-11H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Piezas de conexión
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6.5×10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11×16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Aluminio Fluido Aplicable Aire comprimido
Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Rango de presión de operación(MPa) ::1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico