(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tes - racor de tubo de compresión de latón, extremo macho NPT, serie YTA

Tes - racor de tubo de compresión de latón, extremo macho NPT, serie YTA
  • Descuento por volumen

Tees de alto caudal para tuberías que van desde cobre hasta resina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YTA-4-01
YTA-4-02
YTA-6-01
YTA-6-02
YTA-8-01
YTA-8-02
YTA-8-03
YTA-10-02
YTA-10-03
YTA-10-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

41/8B(6A)4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

41/4B(8A)4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

83/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/2B(15A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 (latón) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Presión máxima de funcionamiento 1.0 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -5::60°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Tee Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Accesorios tipo manga Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre
Material del tubo Cobre / Polibuteno / Otras resinas Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) 1.0 Mpa o menos Max. Presión de funcionamiento en una aspiradora(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico