(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - poliuretano, capa exterior de poliolefina, L-flex, resistente a salpicaduras de soldadura, serie ALE

Tubería - poliuretano, capa exterior de poliolefina, L-flex, resistente a salpicaduras de soldadura, serie ALE
  • Descuento por volumen

Un tubo con una estructura de 3 capas. Presenta las mejores especificaciones entre los tubos de Chiyoda Tsusho para pulverización catódica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALE-6BK-20
ALE-6G-20
ALE-6G-100
ALE-6LB-20
ALE-6LB-100
ALE-6R-20
ALE-6R-100
ALE-6W-20
ALE-6W-100
ALE-6Y-20
ALE-6Y-100
ALE-8BK-20
ALE-8BK-100
ALE-8G-20
ALE-8G-100
ALE-8LB-20
ALE-8LB-100
ALE-8R-20
ALE-8R-100
ALE-8W-20
ALE-8W-100
ALE-8Y-20
ALE-8Y-100
ALE-10BK-20
ALE-10BK-100
ALE-10G-20
ALE-10G-100
ALE-10LB-20
ALE-10LB-100
ALE-10R-20
ALE-10R-100
ALE-10W-20
ALE-10W-100
ALE-10Y-20
ALE-10Y-100
ALE-12BK-20
ALE-12BK-100
ALE-12G-20
ALE-12G-100
ALE-12LB-20
ALE-12LB-100
ALE-12R-20
ALE-12R-100
ALE-12W-20
ALE-12W-100
ALE-12Y-20
ALE-12Y-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud (último número de número de modelo)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~98.2~446020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~98.2~446020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~98.2~4460100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~98.2~446020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~98.2~4460100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~98.2~446020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~98.2~4460100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~98.2~446020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~98.2~4460100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~98.2~446020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~98.2~4460100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1510.2~558020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1510.2~5580100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1510.2~558020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1510.2~5580100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1510.2~558020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1510.2~5580100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1510.2~558020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1510.2~5580100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1510.2~558020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1510.2~5580100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1510.2~558020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1510.2~5580100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1512.2~76.510020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1512.2~76.5100100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1512.2~76.510020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1512.2~76.5100100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1512.2~76.510020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1512.2~76.5100100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1512.2~76.510020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1512.2~76.5100100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1512.2~76.510020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1512.2~76.5100100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1512.2~76.510020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1512.2~76.5100100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1514.2~8812020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1514.2~88120100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1514.2~8812020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1514.2~88120100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1514.2~8812020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1514.2~88120100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1514.2~8812020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1514.2~88120100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1514.2~8812020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1514.2~88120100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1514.2~8812020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1514.2~88120100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Resina poliolefínica Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido
Entorno operativo Estándar / Resistencia a la salpicadura / Resistencia al agua / Vacío / Resistente al calor / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8
Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico