(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería: poliuretano, capa exterior de poliolefina, doble L-flex, resistente a las salpicaduras de soldadura, serie 2-LE

Tubería: poliuretano, capa exterior de poliolefina, doble L-flex, resistente a las salpicaduras de soldadura, serie 2-LE
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hereda directamente las características del tubo TE.
· Un tubo de prevención de salpicaduras óptimo para tuberías de entrada y salida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2-LE-8G-20
2-LE-10BK-20
2-LE-12G-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Verde] Verde~1010~5520
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Negro~1512~76.525
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

[Verde] Verde~1514~8830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Resina poliolefínica Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido
Entorno operativo Estándar / Resistencia a la salpicadura / Resistencia al agua / Vacío / Resistente al calor / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8
Compatible con vacío Aceptable Longitud (último número de número de modelo)(m) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico