(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería: poliuretano, capa exterior de poliolefina, L-flex, resistente a las salpicaduras de soldadura, serie LE

Tubería: poliuretano, capa exterior de poliolefina, L-flex, resistente a las salpicaduras de soldadura, serie LE
  • Descuento por volumen

Un tubo con resistencia a la pulverización catódica. También se puede usar con aire y agua de refrigeración.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LE-6BK-20
LE-6BK-100
LE-6G-20
LE-6G-100
LE-6LB-20
LE-6LB-100
LE-6R-20
LE-6R-100
LE-6W-20
LE-6W-100
LE-6Y-20
LE-6Y-100
LE-8BK-20
LE-8BK-100
LE-8G-20
LE-8G-100
LE-8LB-20
LE-8LB-100
LE-8R-20
LE-8R-100
LE-8W-20
LE-8W-100
LE-8Y-20
LE-8Y-100
LE-10BK-20
LE-10BK-100
LE-10G-20
LE-10G-100
LE-10LB-20
LE-10LB-100
LE-10R-20
LE-10R-100
LE-10W-20
LE-10W-100
LE-10Y-20
LE-10Y-100
LE-12BK-20
LE-12BK-100
LE-12G-20
LE-12G-100
LE-12LB-20
LE-12LB-100
LE-12R-20
LE-12R-100
LE-12W-20
LE-12W-100
LE-12Y-20
LE-12Y-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud (último número de número de modelo)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~441520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~88~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~88~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~88~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~88~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~88~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~88~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~88~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~88~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~88~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~88~4415100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1010~552020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1010~5520100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Verde] Verde~1010~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1010~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1010~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1010~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1010~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1010~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1010~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1010~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1010~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1010~5520100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1512~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1512~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1512~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1512~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1512~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1512~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1512~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1512~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1512~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1512~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1512~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1512~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro~1514~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1514~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1514~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1514~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1514~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1514~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1514~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1514~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1514~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1514~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1514~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1514~8830100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Resina poliolefínica Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido
Entorno operativo Estándar / Resistencia a la salpicadura / Resistencia al agua / Vacío / Resistente al calor / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8
Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico