(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, bobina partida, serie 3-SSE

Tubería - poliuretano, bobina partida, serie 3-SSE
  • Descuento por volumen

Un tubo espiral cortado que permite reemplazar el cableado eléctrico.

[Caracteristicas]
· Mecanizado de hendiduras.
· Gracias a la ranura en el tubo, es posible realizar el reemplazo del cable.
· Protección de cables.
· El más adecuado para proteger los cables eléctricos de daños por raspado dentro de transportadores de cable, etc., colocando el cableado dentro de los tubos de aire.
· Los accesorios de un toque pueden usarse para tuberías de aire.
· Pedidos especiales aceptados

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3-SSE-4-5
3-SSE-4-10
3-SSE-4-20
3-SSE-4-25
3-SSE-6-5
3-SSE-6-10
3-SSE-6-15
3-SSE-6-20
3-SSE-6-25
3-SSE-8-5
3-SSE-8-10
3-SSE-8-15
3-SSE-8-20
3-SSE-8-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud A
(mm)
Cable
(mm2)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

~44~32.554450.15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~44~32.554900.15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~44~32.555800.15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~44~32.556250.15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~66~44124650.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~66~44125300.3
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

~66~44125950.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~66~44126600.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~66~44127250.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~55154900.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~55155800.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~55156700.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~55157600.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~55158500.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Espiral Material Uretano Fluido Aplicable Aire comprimido
Número de agujeros(por pieza) 3 Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8 Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico