(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, tubo táctil, antiestático, serie TE

Tubería - poliuretano, tubo táctil, antiestático, serie TE
  • Descuento por volumen

Previene la acumulación de electricidad estática y adhesión de polvo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TE-4-EPBK-10
TE-4-EPBK-20
TE-4-EPBK-100
TE-6-EPBK-10
TE-6-EPBK-20
TE-6-EPBK-100
TE-8-EPBK-10
TE-8-EPBK-20
TE-8-EPBK-100
TE-10-EPBK-10
TE-10-EPBK-20
TE-10-EPBK-100
TE-12-EPBK-10
TE-12-EPBK-20
TE-12-EPBK-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud (último número de número de modelo)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~44~32.51010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~44~32.510100
1 Pieza(s)

13 Días o más

~66~441510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~552010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.52510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~883010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~8830100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Color Negro
Fluido Aplicable Aire comprimido Material, uretano Poliuretano antiestático Entorno operativo Estándar / Antiestático / Resistencia al agua / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8 Compatible con vacío No aplica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico