(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, tubo de contacto doble, serie 2TP

Tubería - poliuretano, tubo de contacto doble, serie 2TP
  • Descuento por volumen

Tipo de doble toque forrado con identificación de tubería simplificada.

[Caracteristicas]
· Utiliza tubería TP: hereda las características de la tubería TP.
· Simplifica la identificación de tuberías con revestimiento de un solo lado.
· Accesorio de un toque compatible: conectable con un accesorio de un solo toque a través de un proceso de soldadura especial que no deja marcas durante el pelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2TP-4X2.5-20
2TP-4X2.5-100
2TP-6-20
2TP-6-100
2TP-8-20
2TP-8-100
2TP-10-10
2TP-10-50
2TP-12-10
2TP-12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud (último número de número de modelo)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~441220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.52510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1010~76.52550
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~882810
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~882850

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Toque gemelo Material Uretano Color Negro
Fluido Aplicable Aire comprimido Número de agujeros(por pieza) 2 Material, uretano Poliuretano
Entorno operativo Estándar / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8
Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico