(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, tubo táctil, serie TP

Tubería - poliuretano, tubo táctil, serie TP
  • Descuento por volumen

Tubo de poliuretano con flexibilidad superior que logra un radio de curvatura pequeño.

[Características]
· Suave y difícil de romper: flexibilidad superior, radio de curvatura muy pequeño.
· Excelente resistencia al aceite: adecuado para tuberías de aire en una planta.
· Excelente resistencia al desgaste: resistencia mecánica superior y resistencia al desgaste, óptima para tuberías de equipos y tuberías de robots, precisión superior del diámetro externo.
· Marcas de corte y vista de modelo: marcas de corte impresas a intervalos de 1 m; óptimo para trabajos de corte y control de inventario

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TP-4BK-20
TP-4BK-100
TP-4C-20
TP-4C-100
TP-4CBL-20
TP-4CBL-100
TP-4G-20
TP-4G-100
TP-4LB-20
TP-4LB-100
TP-4LG-20
TP-4LG-100
TP-4R-20
TP-4R-100
TP-4W-20
TP-4W-100
TP-4X2.5BK-20
TP-4X2.5BK-100
TP-4X2.5C-20
TP-4X2.5C-100
TP-4X2.5CBL-20
TP-4X2.5CBL-100
TP-4X2.5G-20
TP-4X2.5G-100
TP-4X2.5LB-20
TP-4X2.5LB-100
TP-4X2.5LG-20
TP-4X2.5LG-100
TP-4X2.5R-20
TP-4X2.5R-100
TP-4X2.5W-20
TP-4X2.5W-100
TP-4X2.5Y-20
TP-4X2.5Y-100
TP-4Y-20
TP-4Y-100
TP-6BK-20
TP-6BK-100
TP-6C-20
TP-6C-100
TP-6CBL-20
TP-6CBL-100
TP-6G-20
TP-6G-100
TP-6LB-20
TP-6LB-100
TP-6LG-20
TP-6LG-100
TP-6R-20
TP-6R-100
TP-6W-20
TP-6W-100
TP-6Y-100
TP-8BK-20
TP-8BK-100
TP-8C-20
TP-8C-100
TP-8CBL-20
TP-8CBL-100
TP-8G-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud (último número de número de modelo)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~44~22520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~44~225100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~22520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~225100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~22520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~225100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~44~22520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~44~225100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~44~22520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~44~225100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde claro~44~22520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde claro~44~225100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~44~22520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~44~225100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~44~22520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~44~225100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde claro~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde claro~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~44~32.5520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~44~32.55100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~44~22520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~44~225100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~441220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~441220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~441220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~66~441220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~66~441220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Azul] Azul~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde claro~66~441220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde claro~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~66~441220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco~66~441220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~66~4412100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~88~551520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~88~5515100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~88~551520

Cargando…

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire comprimido
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8 Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico