(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de doble toque resistente al agua con inserción de línea que permite una fácil identificación de las tuberías.
[Caracteristicas]
· Uso del tubo TE: hereda las características del tubo TE tal como está.
· Inserción de una línea lateral: simplifica la identificación de la tubería
· Accesorio de un toque compatible: se puede conectar con un accesorio de un toque a través de una soldadura especial que no deja marcas durante el pelado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
2TE-4X2.5-20 |
2TE-4X2.5-100 |
2TE-6-20 |
2TE-6-100 |
2TE-8-20 |
2TE-8-100 |
2TE-10-10 |
2TE-10-50 |
2TE-12-10 |
2TE-12-50 |
Cargando…
Tipo | Toque gemelo | Material | Uretano | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua industrial / Aire comprimido | Número de agujeros(por pieza) | 2 | Material, uretano | Poliuretano resistente al agua |
Entorno operativo | Estándar / Resistencia al agua / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -5::60 | Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | -0.1::0.8 |
Compatible con vacío | Aceptable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente