(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo: empuje miniatura de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie M

Controles de flujo: empuje miniatura de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie M
  • Descuento por volumen

El mini controlador de velocidad evita la rotación y la rotura de la tubería mediante un anillo de bloqueo de rotación.

[Caracteristicas]
· Cuerpo ultra pequeño: el espacio de la tubería se puede reducir debido al factor de forma ultra pequeño.
· Tipo de anillo de bloqueo de rotación: la rotación del anillo de bloqueo evita el giro (rotación) y la rotura del tubo.
· Sellado de la parte de la rosca (rosca R): se puede usar para la tubería tal como está debido al sellado del elemento de la rosca.
· Flexibilidad del elemento de hilo superior: el cuerpo del codo y la parte roscada se pueden girar.
· No es de tipo rotativo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M4R-01-I
M4R-M3-I
M4R-M3-O
M4R-M5-I
M4R-M5-O
M6R-01-I
M6R-01-O
M6R-M5-I
M6R-M5-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de control Diámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4M3×0.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida4M3×0.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida6M5×0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Forma del cuerpo principal Codo Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Material de la porción del hilo C3604: latón Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7
Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico