(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo - codo universal, rosca de acero inoxidable, ajuste de perilla, serie FS

Controles de flujo - codo universal, rosca de acero inoxidable, ajuste de perilla, serie FS
  • Descuento por volumen

Un controlador de velocidad de acero inoxidable para mayor resistencia y resistencia a la corrosión.

PDF

 
Número de Parte
FS6R-01SCW-I
FS8R-02SC-I
FS10R-02SC-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de control Diámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida10R1/4Negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Forma del cuerpo principal Codo Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistente a la corrosión / Resistencia a la salpicadura
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Material de la porción del hilo Acero inoxidable 303 Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7
Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico