(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo de montaje de tornillo de drenaje

Zócalo de montaje de tornillo de drenaje
  • Descuento por volumen

Los fluidos utilizables son aguas residuales, efluentes, aire ventilado y agua de lluvia. Los materiales, formas, dimensiones y precisión se ajustan a los estándares industriales japoneses (accesorios de drenaje roscados JIS B 2303).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DGS-65A

Número de Parte
DGS-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.35 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Hilo Nominal M1 2 1/2B(65A)
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DGS-65A de la serie Zócalo de montaje de tornillo de drenaje.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico