(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de drenaje apropiado 45 ° Y

Tornillo de drenaje apropiado 45 ° Y
  • Descuento por volumen

Trabaja con aguas residuales, efluentes, aire ventilado y agua de lluvia. Los materiales, la forma, las dimensiones y la precisión se ajustan a la norma industrial japonesa JIS B 2303 (accesorios de drenaje atornillados).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DGY-32A
DGY-40A
DGY-40X32A
DGY-50A
DGY-50X32A
DGY-50X40A
DGY-65A
DGY-65X32A
DGY-65X40A
DGY-65X50A
DGY-80A
DGY-80X40A
DGY-80X50A
DGY-80X65A
DGY-100A
DGY-100X40A
DGY-100X50A
DGY-100X65A
DGY-100X80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente---1 1/4B(32A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente---1 1/2B(40A)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/4B(32A)Rc1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente---2B(50A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/4B(32A)Rc2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)Rc2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente---2 1/2B(65A)-
16 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/4B(32A)Rc2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
16 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)Rc2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)Rc2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente---3B(80A)-
14 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)Rc3B(80A)3B(80A)
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)Rc3B(80A)3B(80A)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2 1/2B(65A)Rc3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente---4B(100A)-
8 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)Rc4B(100A)4B(100A)
6 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)Rc4B(100A)4B(100A)
6 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2 1/2B(65A)Rc4B(100A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)Rc4B(100A)4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.35 Forma de conexión 45°Y
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico