(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de drenaje apropiado 45 ° codo

Tornillo de drenaje apropiado 45 ° codo
  • Descuento por volumen

Trabaja con aguas residuales, efluentes, aire ventilado y agua de lluvia. Los materiales, la forma, las dimensiones y la precisión se ajustan a la norma industrial japonesa JIS B 2303 (accesorios de drenaje atornillados).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DGL45-32A

Número de Parte
DGL45-32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.35 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Hilo Nominal M1 1 1/4B(32A) Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DGL45-32A de la serie Tornillo de drenaje apropiado 45 ° codo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico