(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión HB, boquilla de tubo 40

Conexión HB, boquilla de tubo 40
  • Descuento por volumen

Use el accesorio HB para acoplar tuberías de agua de alimentación, tuberías conectadas a suministros de agua, transportar equipos de extinción de incendios con gases inertes (dióxido de carbono) y otras tuberías sujetas a los Anexos 40 y 80 de JIS G 3454, tubo de acero al carbono para servicios de presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HPNI-20A-W
HPNI-25A-W
HPNI-32A-W
HPNI-40A-W
HPNI-50A-W
HPNI-65A-W
HPNI-80A-W
HPNI-100A-W
HPNI-125A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.8 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Pipe Nipple 40 Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::288
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico