(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida de montaje HB

Brida de montaje HB
  • Descuento por volumen

Use el accesorio HB para acoplar tuberías de agua de alimentación, tuberías para el suministro de agua conectado y equipos de extinción de incendios que transporten gas inerte (dióxido de carbono) y otras tuberías sujetas a los Anexos 40 y 80 de JIS G 3454, "Tubo de acero al carbono para servicio a presión".

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
20KF-50A-W
20KF-65A-W
20KF-80A-W
20KF-100A-W
20KF-125A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.8 Tipo de conección Brida
Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::288
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico