(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexión HB, zócalo

Conexión HB, zócalo
  • Descuento por volumen

Use el accesorio HB para acoplar tuberías de agua de alimentación, tuberías conectadas a suministros de agua, transportar equipos de extinción de incendios con gases inertes (dióxido de carbono) y otras tuberías sujetas a los Anexos 40 y 80 de JIS G 3454, tubo de acero al carbono para servicios de presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HBRS-20X15A-W
HBRS-25X15A-W
HBRS-25X20A-W
HBRS-32X25A-W
HBRS-40X32A-W
HBRS-50X40A-W
HBRS-80X65A-W
HBRS-100X65A-W
HBRS-100X80A-W
HBS-15A-W
HBS-20A-W
HBS-25A-W
HBS-32A-W
HBS-40A-W
HBS-50A-W
HBS-65A-W
HBS-80A-W
HBS-100A-W
HBS-125A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/4B(20A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1B(25A)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/4B(32A)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/2B(40A)-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2B(50A)-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2 1/2B(65A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3B(80A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-4B(100A)-
2 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-5B(125A)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.8 Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::288 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico