(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Instalación de tuberías con agente de sellado WS Fitting Cross

Instalación de tuberías con agente de sellado WS Fitting Cross
  • Descuento por volumen

Los tornillos de fijación están recubiertos con sellador prerrevestido con fluororesina. No es necesario envolver la cinta de sellado alrededor de la sección roscada de las tuberías de conexión para 4B nominal o inferior. El agente de sellado a base de flúor tiene un efecto de lubricación, reduciendo el trabajo de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS-BCR-15A
WS-BCR-20A
WS-BCR-25A
WS-BCR-32A
WS-BCR-40A
WS-BCR-50A
WS-BCR-65A
WS-BCR-80A
WS-BCR-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Cruzar Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Banda Presencia
Selladores Sellador de fluororresina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico