(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Instalación de tuberías con sellador, conexión WS, enchufe

Instalación de tuberías con sellador, conexión WS, enchufe
  • Descuento por volumen

Los tornillos de fijación están recubiertos con sellador prerrevestido con fluororesina. No es necesario envolver la cinta de sellado alrededor de la sección roscada de las tuberías de conexión para 4B nominal o inferior. El agente de sellado a base de flúor tiene un efecto de lubricación, reduciendo el trabajo de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS-BS-15A
WS-BS-20A
WS-BS-25A
WS-BS-32A
WS-BS-40A
WS-BS-50A
WS-BS-65A
WS-BS-80A
WS-BS-100A
WS-BS-125A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Banda Presencia
Selladores Sellador de fluororresina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico