(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de tubería con sellador Codo de ajuste WS

Acoplamiento de tubería con sellador Codo de ajuste WS
  • Descuento por volumen

Los tornillos de fijación están recubiertos con sellador prerrevestido con fluororesina. No se requiere envolver cinta de sellado alrededor de la sección roscada de las tuberías de conexión para 4B nominal o inferior. El agente de sellado a base de flúor tiene un efecto de lubricación y, por lo tanto, reduce la carga del trabajo de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS-BL-15A
WS-BL-20A
WS-BL-25A
WS-BL-32A
WS-BL-40A
WS-BL-50A
WS-BL-65A
WS-BL-80A
WS-BL-100A
WS-BL-125A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)
2 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Banda Presencia Selladores Sellador de fluororresina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico