(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión PQWK para conexión de soporte, bronce, buje (Números de pieza)

Conexión PQWK para conexión de soporte, bronce, buje
  • Descuento por volumen

El núcleo visceral de resina de poliolefina moldeada integral mantiene la rosca interior y los bordes metálicos expuestos de las tuberías de acero revestidas lejos del fluido y asegura contra la corrosión. Moldeado integralmente para una fácil construcción y gestión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWK-BBU-20A
PQWK-BBU-20X10A
PQWK-BBU-20X15A
PQWK-BBU-25X10A
PQWK-BBU-25X15A
PQWK-BBU-25X20A
PQWK-BBU-32X10A
PQWK-BBU-32X15A
PQWK-BBU-32X20A
PQWK-BBU-40X10A
PQWK-BBU-40X15A
PQWK-BBU-40X20A
PQWK-BBU-50X10A
PQWK-BBU-50X15A
PQWK-BBU-50X20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/4B(32A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/2B(40A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente2B(50A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente2B(50A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferente2B(50A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Bronce Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Pintura
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico