(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento Anticorrosivo de Extremo de Tubería, Nipple

Acoplamiento Anticorrosivo de Extremo de Tubería, Nipple
  • Descuento por volumen

Un núcleo interno de resina de poliolefina moldeada integralmente protege la cabeza del tornillo o la sección de tierra de hierro expuesta del extremo del revestimiento del tubo de acero del fluido y proporciona un excelente efecto anticorrosivo. Es fácil de manejar gracias a su moldeado integral.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWK-NI-15A
PQWK-NI-20A
PQWK-NI-25A
PQWK-NI-32A
PQWK-NI-40A
PQWK-NI-50A
PQWK-NI-65A
PQWK-NI-80A
PQWK-NI-100A
PQWK-NI-125A
PQWK-NI-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Pezón Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Pintura
Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico