(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta de tubería anticorrosiva de extremo de tubo, brida 5K

Junta de tubería anticorrosiva de extremo de tubo, brida 5K
  • Descuento por volumen

El núcleo visceral de resina de poliolefina moldeada integral mantiene la rosca interior y los bordes metálicos expuestos de las tuberías de acero revestidas lejos del fluido y asegura contra la corrosión. Moldeado integralmente para una fácil construcción y gestión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWK-5KF-20A
PQWK-5KF-25A
PQWK-5KF-32A
PQWK-5KF-40A
PQWK-5KF-50A
PQWK-5KF-65A
PQWK-5KF-80A
PQWK-5KF-100A
PQWK-5KF-125A
PQWK-5KF-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCMB27-053/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCMB27-051B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCMB27-051 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCMB27-051 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCD450-102B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCD450-102 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCD450-103B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCD450-104B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCD450-105B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Hierro fundido] FCD450-106B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Brida Forma de conexión Brida
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico