(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe de montaje de prevención de corrosión de extremo de tubería

Enchufe de montaje de prevención de corrosión de extremo de tubería
  • Descuento por volumen

El núcleo visceral de resina de poliolefina moldeada integral mantiene la rosca interior y los bordes metálicos expuestos de las tuberías de acero revestidas lejos del fluido y asegura contra la corrosión. Moldeado integralmente para una fácil construcción y gestión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWK-BRS-65X20A
PQWK-BRS-65X25A
PQWK-BRS-65X32A
PQWK-BRS-65X40A
PQWK-BRS-65X50A
PQWK-BRS-80X15A
PQWK-BRS-80X20A
PQWK-BRS-80X40A
PQWK-BRS-80X50A
PQWK-BRS-80X65A
PQWK-BRS-100X40A
PQWK-BRS-100X50A
PQWK-BRS-100X65A
PQWK-BRS-100X80A
PQWK-BRS-125X100A
PQWK-BRS-150X100A
PQWK-BRS-150X125A
PQWK-RS-20X15A
PQWK-RS-25X15A
PQWK-RS-25X20A
PQWK-RS-32X20A
PQWK-RS-32X25A
PQWK-RS-40X15A
PQWK-RS-40X20A
PQWK-RS-40X25A
PQWK-RS-40X32A
PQWK-RS-50X20A
PQWK-RS-50X25A
PQWK-RS-50X32A
PQWK-RS-50X40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Banda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2 1/2B(65A)3/4B(20A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2 1/2B(65A)1B(25A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2 1/2B(65A)2B(50A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)1/2B(15A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)3/4B(20A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)1 1/2B(40A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)2B(50A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)2 1/2B(65A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)1 1/2B(40A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)2B(50A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)2 1/2B(65A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)3B(80A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc5B(125A)4B(100A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc6B(150A)4B(100A)Presencia
1 Pieza(s)

15 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc6B(150A)5B(125A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/4B(20A)1/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)1/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)3/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/4B(32A)3/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/4B(32A)1B(25A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)1/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)3/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)1B(25A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)3/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)1B(25A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)1 1/4B(32A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)1 1/2B(40A)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico