(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extremo de tubería Codo anticorrosión Codo

Extremo de tubería Codo anticorrosión Codo
  • Descuento por volumen

El núcleo visceral de resina de poliolefina moldeada integral mantiene la rosca interior y los bordes metálicos expuestos de las tuberías de acero revestidas lejos del fluido y asegura contra la corrosión. Moldeado integralmente para una fácil construcción y gestión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PQWK-BL-65A
PQWK-BL-80A
PQWK-BL-100A
PQWK-BL-125A
PQWK-BL-150A
PQWK-BRL-40X15A
PQWK-BRL-40X20A
PQWK-BRL-50X20A
PQWK-BRL-50X25A
PQWK-BRL-65X40A
PQWK-BRL-65X50A
PQWK-BRL-80X40A
PQWK-BRL-80X50A
PQWK-BRL-80X65A
PQWK-BRL-100X50A
PQWK-BRL-100X65A
PQWK-BRL-100X80A
PQWK-L-15A
PQWK-L-20A
PQWK-L-25A
PQWK-L-32A
PQWK-L-40A
PQWK-L-50A
PQWK-RL-20X15A
PQWK-RL-25X15A
PQWK-RL-25X20A
PQWK-RL-32X20A
PQWK-RL-32X25A
PQWK-RL-40X25A
PQWK-RL-40X32A
PQWK-RL-50X32A
PQWK-RL-50X40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Banda
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2 1/2B(65A)-Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3B(80A)-Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-4B(100A)-Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-5B(125A)-Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-6B(150A)-Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)1/2B(15A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)3/4B(20A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)3/4B(20A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)1B(25A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2 1/2B(65A)2B(50A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)1 1/2B(40A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)2B(50A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3B(80A)2 1/2B(65A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)2B(50A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)2 1/2B(65A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc4B(100A)3B(80A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/4B(20A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1B(25A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/4B(32A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1 1/2B(40A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-2B(50A)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/4B(20A)1/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)1/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1B(25A)3/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/4B(32A)3/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/4B(32A)1B(25A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)1B(25A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)1 1/4B(32A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc2B(50A)1 1/2B(40A)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Pintura Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico