(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Instalación de tuberías, T de cuatro vías

Instalación de tuberías, T de cuatro vías
  • Descuento por volumen

Un accesorio de plomería que utiliza una conexión por tornillo para tuberías de acero de diámetro pequeño / mediano. Sigue la especificación JIS B 2301 para un accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo. El galvanizado en caliente reduce el efecto sobre el medio ambiente.

PDF

 
Número de Parte
SOT-15A-B
SOT-15A-W
SOT-20A-B
SOT-20A-W
SOT-25A-B
SOT-25A-W
SOT-32A-W
SOT-40A-W
SOT-50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies
80 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
50 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
25 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tee Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico