(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería - T reductora de tres vías

Accesorios de tubería - T reductora de tres vías
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería de acero de diámetro pequeño a mediano que utiliza conexión por tornillo; JIS B 2301 lo especifica como "conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo". La galvanización en caliente reduce el impacto en el medio ambiente.

PDF

 
Número de Parte
BRT-10X10X15A-W
BRT-15X15X20A-W
BRT-15X15X25A-W
BRT-20X15X15A-W
BRT-20X20X25A-W
BRT-25X15X15A-W
BRT-25X15X20A-W
BRT-25X15X25A-W
BRT-25X20X20A-W
BRT-25X20X25A-W
BRT-25X25X32A-W
BRT-25X25X40A-W
BRT-25X25X50A-W
BRT-32X20X20A-W
BRT-32X20X32A-W
BRT-32X25X15A-W
BRT-32X25X20A-W
BRT-32X25X25A-W
BRT-32X25X32A-W
BRT-32X25X40A-W
BRT-32X32X40A-W
BRT-32X32X50A-W
BRT-40X20X20A-W
BRT-40X25X25A-W
BRT-40X25X32A-W
BRT-40X25X40A-W
BRT-40X32X15A-W
BRT-40X32X20A-W
BRT-40X32X25A-W
BRT-40X32X32A-W
BRT-40X32X40A-W
BRT-40X32X50A-W
BRT-40X40X50A-W
BRT-40X40X65A-W
BRT-50X25X25A-W
BRT-50X25X32A-W
BRT-50X25X40A-W
BRT-50X25X50A-W
BRT-50X32X32A-W
BRT-50X32X40A-W
BRT-50X32X50A-W
BRT-50X40X25A-W
BRT-50X40X32A-W
BRT-50X40X40A-W
BRT-50X40X50A-W
BRT-50X50X65A-W
BRT-50X50X80A-W
BRT-65X40X40A-W
BRT-65X40X50A-W
BRT-65X40X65A-W
BRT-65X50X25A-W
BRT-65X50X32A-W
BRT-65X50X40A-W
BRT-65X50X50A-W
BRT-65X50X65A-W
BRT-65X65X80A-W
BRT-80X50X50A-W
BRT-80X50X80A-W
BRT-80X65X40A-W
BRT-80X65X50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)1/2B(15A)
100 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

76 Días o más

1B(25A)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)3B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)3B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)3B(80A)2 1/2B(65A)

Cargando…

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Banda Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico