(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor macho / hembra

Racor macho / hembra
  • Descuento por volumen

Un accesorio de plomería que utiliza conexión por tornillo para tubos de acero con diámetro pequeño a mediano; JIS B 2301 lo especifica como "conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado". El galvanizado en caliente reduce la carga ambiental.

PDF

 
Número de Parte
X-10A-B
X-10A-W
X-15A-B
X-15A-W
X-20A-B
X-20A-W
X-25A-B
X-25A-W
X-32A-W
X-40A-W
X-50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies
200 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
240 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
200 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
90 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufes hembra-macho Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico