(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Instalación de tuberías, curva hembra y macho

Instalación de tuberías, curva hembra y macho
  • Descuento por volumen

Un accesorio de plomería que utiliza una conexión por tornillo para tubos de acero de diámetro pequeño a mediano; JIS B 2301 lo describe como un "accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo". El galvanizado en caliente reduce el impacto ambiental.

PDF

 
Número de Parte
MBE-15A-W
MBE-20A-W
MBE-25A-W
MBE-32A-W
MBE-40A-W
MBE-50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
25 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Banda Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico