(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubo 45 ° codo macho y hembra

Accesorios de tubo 45 ° codo macho y hembra
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un accesorio de tubería que utiliza tornillos para conectar tubos de acero de diámetro pequeño a mediano, denominado en JIS B2301 como un "accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo".
También se producen algunos productos estándar que no son JIS.
· El material principal es Mareburu® (hierro fundido maleable de corazón negro), la parte roscada tiene una rosca de tubo cónico y se utiliza galvanización en caliente si se va a procesar la superficie.
• Se cambió a galvanización en caliente para reducir la carga ambiental (cumple con RoSH).

PDF

 
Número de Parte
SL45-8A-B
SL45-8A-W
SL45-10A-B
SL45-10A-W
SL45-15A-B
SL45-15A-W
SL45-20A-B
SL45-20A-W
SL45-25A-B
SL45-25A-W
SL45-32A-B
SL45-32A-W
SL45-40A-B
SL45-40A-W
SL45-50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies
720 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
400 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
280 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

82 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
140 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
80 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1B(25A)1B(25A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
55 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
40 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Banda Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico