(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de tubería Codo de 45 °

Acoplamiento de tubería Codo de 45 °
  • Descuento por volumen

Un accesorio de plomería que utiliza conexión por tornillo para tubos de acero con diámetro pequeño a mediano; JIS B 2301 lo especifica como "conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado". El galvanizado en caliente reduce la carga ambiental.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BL45-6A-W
BL45-8A-W
BL45-10A-W
BL45-15A-W
BL45-20A-W
BL45-25A-W
BL45-32A-W
BL45-40A-W
BL45-50A-W
BL45-65A-W
BL45-80A-W
BL45-100A-W
BL45-125A-W
BL45-150A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies
360 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B(6A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Banda Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico