(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo de montaje de tubería

Codo de montaje de tubería
  • Descuento por volumen

A JIS B 2301 accesorio de hierro fundido maleable de tipo atornillado. El galvanizado en caliente es excelente para reducir la carga ambiental.

[Caracteristicas]
· Un 'accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado' según lo especificado por JIS B 2301. También fabricamos algunos productos no estándar de JIS.
· El material principal es Mareburu® (fundición maleable de corazón negro). La sección roscada tiene una rosca de tubo cónica. El tratamiento superficial galvanizado en caliente se aplica donde se procesa la superficie.
· La galvanización por inmersión en caliente se ha cambiado a un revestimiento superior que reduce la carga ambiental (cumple con RoSH).
· Respetuoso con el medio ambiente: el plomo y el cadmio se reducen significativamente.
· Utilizamos zinc metal de alta pureza que reduce en gran medida el contenido de inclusión de plomo (Pb) y cadmio (Cd).
· Método de fabricación superior: no se requiere la adición de nuevos metales pesados.
· La tecnología de producción en masa se ha establecido mediante el desarrollo de una instalación de producción única y un método de preprocesamiento. Los metales pesados, incluido el bismuto (Bi), se utilizan para reemplazar el plomo.
· Excelente rendimiento: la apariencia y el rendimiento son equivalentes a las piezas chapadas convencionales.
· Cumple con las especificaciones especificadas en JIS B 2301 (accesorios de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado). El accesorio tiene un acabado exterior enchapado brillante, similar a los productos convencionales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BL-6A-W
BL-8A-W
BL-10A-W
BL-15A-W
BL-20A-W
BL-25A-W
BL-32A-W
BL-40A-W
BL-50A-W
BL-65A-B
BL-65A-W
BL-80A-B
BL-80A-W
BL-100A-B
BL-100A-W
BL-125A-B
BL-125A-W
BL-150A-B
BL-150A-W
L-6A-W
L-8A-B
L-8A-W
L-10A-B
L-10A-W
L-15A-B
L-15A-W
L-20A-B
L-20A-W
L-25A-B
L-25A-W
L-32A-B
L-32A-W
L-40A-B
L-40A-W
L-50A-B
L-50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Banda
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B(6A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 1/2B(65A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4B(100A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
2 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)[No provisto] NingunoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)[Galvanizado1] Galvanizado en calientePresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/8B(10A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)[No provisto] NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico